Publique sus productos
Stool, 801-51-300
Stool, 801-51-300
Stool, 801-51-300
    HEWI

    Stool, 801-51-300

    Traducido por Google,
    Taburete de ducha Serie 801 - Fabricado con raíles y asiento - Para sentarse con seguridad en el baño - Para uso móvil - 345 mm de ancho, 505 mm de alto, 336 mm de profundidad - Asiento de 55 mm de ancho - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - Fabricado en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI - Probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-300
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)505
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)336
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats