Publique sus productos
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 801-51-920L

    Traducido por Google,
    Barra de respaldo Range 801: respaldo acolchado con rieles en ángulo recto fijados a ambos lados y rosetas de fijación. Sirve como apoyo para la espalda de los usuarios del inodoro. Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión. Versión izquierda. Instalación unilateral en la pared con rosetas (derecha). Instalación unilateral en rieles de soporte articulados HEWI o rieles de soporte fijos con placa de pared (izquierda). Ajustable in situ. De 670 a 730 mm de ancho, 220 mm de alto y 150 mm de profundidad. Respaldo de 350 mm de ancho, diámetro del riel de 33 mm, diámetro de la roseta de 70 mm. Almohadilla del respaldo de PUR negro. Fabricada en poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI. Cumple con los requisitos de las normas DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-920L
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)782
    • Profundidad (mm)164
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers