Publique sus productos
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
Mounting plate with cover, 802-50-00390
    HEWI

    Mounting plate with cover, 802-50-00390

    Traducido por Google,
    Placa de montaje con tapa para el riel de soporte abatible de la gama LifeSystem 802: placa de pared rectangular con tapa, sirve para sujetar las asas plegables de soporte 802.50... - 122 mm de ancho, 203 mm de alto, 25 mm de profundidad - Placa de pared de acero inoxidable con acabado satinado - Tapa de poliamida de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-00390
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)203
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars