Publique sus productos
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Traducido por Google,
    Soporte para rollo de papel higiénico LifeSystem de la gama 802: fácil instalación y adaptación a rieles de soporte abatibles 802.50. Se puede montar en rieles de soporte abatibles de 700 mm de longitud. Se puede combinar con el mecanismo de descarga del inodoro 802.50.06., el soporte para andador 802.50.01260 o la repisa 802.50.01360. Con freno de rollo. Dimensiones: 22 mm de ancho, 78 mm de alto y 150 mm de profundidad. Fabricado en aluminio con recubrimiento en polvo en los colores HEWI ED (blanco señal, brillante) y FH (antracita, brillante).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-01160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)23
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars