Publique sus productos
Hanging seat Premium, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14260
Hanging seat Premium, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14260
Hanging seat Premium, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14260
    HEWI

    Hanging seat Premium, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14260

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble LifeSystem Premium Range 802, variante FR/CH - Asiento con forma ergonómica con respaldo y reposabrazos - Se utiliza para sentarse de forma segura en la zona de la ducha - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - Sin mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente - 652 mm de ancho, 556 mm de alto, 658 mm de profundidad - 758 mm de alto y 270 mm de profundidad cuando está plegado - Asiento de 452 mm de ancho, 450 mm de profundidad - Asiento con drenaje de agua - Altura del asiento ajustable en cuatro pasos de 420 mm a 510 mm (30 mm cada uno) - Para montaje en todos los pasamanos y barras de apoyo de ducha HEWI - Suspensión de acero inoxidable, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con superficie de asiento/respaldo y reposabrazos de espuma rígida PUR/integral de alta calidad en SD (blanco señal), mate) o suspensión en antracita, brillante con asiento/respaldo y reposabrazos en DR (antracita), mate) con elementos de diseño cromados de alto brillo - Los reposabrazos se pueden plegar hacia arriba y hacia abajo por separado - Se produce de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos SIA 500 - Probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-14260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)559
    • Ancho (mm)652
    • Profundidad (mm)661
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats