Publique sus productos
Backrest, 805-51-907
Backrest, 805-51-907
Backrest, 805-51-907
    HEWI

    Backrest, 805-51-907

    Traducido por Google,
    Respaldo, Serie 801 - Respaldo con varillas de fijación en ambos lados - Distancia a la pared de 230 mm para un uso cómodo - Sirve para apoyar la espalda en el inodoro - Se monta sobre asas de soporte plegables o asas de soporte de pared con placa de pared, ajustables in situ - Ancho de 650 a 750 mm, profundidad de 230 mm, respaldo de 334 mm de alto y 370 mm de ancho, diámetro de la varilla 33 mm - Respaldo fabricado en material sintético en colores HEWI 98 (blanco señal), 92 (gris antracita) y 90 (negro azabache) - Conexión fabricada en acero inoxidable de alta calidad, superficie satinada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-51-907
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)334
    • Ancho (mm)783
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers