Publique sus productos
Shower basket, 900-03-00140
Shower basket, 900-03-00140
Shower basket, 900-03-00140
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00140

    Traducido por Google,
    Cesta de ducha System 900 - para montaje en pared - soporte de acero inoxidable cromado de alta calidad - inserto de material sintético de alta calidad en colores HEWI 92 (gris antracita) y 98 (blanco señal) - 220 mm de ancho, 67 mm de alto, 115 mm de profundidad - incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-03-00140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011190
    • Nombre ETIMBasket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units