Publique sus productos
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
Shower basket, 900-03-00260
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00260

    Traducido por Google,
    Sistema 900 Cesta de ducha de esquina - para montaje en pared - soporte fabricado en acero inoxidable de alta calidad con recubrimiento en polvo en color HEWI CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica) con inserto de material sintético de alta calidad en color HEWI 90 (negro azabache) o con recubrimiento en polvo en color HEWI AS (blanco mate) con inserto de material sintético de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal) - 67 mm de alto, longitud lateral 170 mm - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-03-00260
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)67
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011190
    • Nombre ETIMBasket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units