Publique sus productos
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
    HEWI

    HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)

    Traducido por Google,
    Barra de ducha con barra deslizante para cabezal de ducha, Sistema 900 - barras dispuestas vertical y horizontalmente conectadas en ángulo recto con rosetas de montaje y soporte para cabezal de ducha - con barra para cabezal de ducha que se puede empujar hacia un lado (para la instalación) - versión derecha - longitud vertical 49 3/16 pulgadas (1250 mm), longitudes horizontales (montaje en esquina) 37 5/16 pulgadas (947 mm) y 25 1/2 pulgadas (647 mm), 2 3/4 pulgadas (70 mm) de profundidad - diámetro de la barra 1 1/4 pulgadas (32 mm), grosor del tubo 1/16 pulgadas (2 mm), diámetro de la roseta 2 3/4 pulgadas (70 mm) - capacidad de peso de hasta 330 lbs (150 kg) - fabricada en acero inoxidable satinado de alta calidad - soporte para cabezal de ducha fabricado en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - apto para cabezales de ducha de varios fabricantes - el soporte para cabezal de ducha se puede Inclinación continua y ajuste de altura mediante un pulsador grande. Adaptador cónico en el soporte del cabezal de ducha para facilitar la instalación. Menor número de rosetas de montaje gracias a una innovadora conexión en esquina. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta selladora para los puntos de perforación. Cumple con los requisitos de las normas ADA 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-35-361XA
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)982
    • Profundidad (mm)682
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing