Publique sus productos
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
Paper tissue dispenser, 950-06-21001
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21001

    Traducido por Google,
    Dispensador de pañuelos de papel cosméticos: contenedor cuadrado independiente con ranura de extracción. Sirve para contener pañuelos de papel cosméticos disponibles comercialmente. La tapa se puede quitar para rellenarlo. Medidas: 137 mm de ancho, 130 mm de alto y 137 mm de profundidad. Fabricado en plástico con revestimiento negro mate.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-06-21001
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)137
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers