Publique sus productos
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Silla de baño: silla más móvil y de uso universal con toallero y reposabrazos, apta para duchas. Diseño sofisticado de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico de dos piezas. Asiento y respaldo amplios y agradablemente cálidos, fabricados en plástico de alta calidad, ligeramente texturizado, en los colores HEWI 90 (negro intenso), 92 (gris antracita) y 98 (blanco señal). Peso: 9,9 kg. Altura: 856 mm, ancho: 545 mm. Ancho del asiento: 475 mm. Altura del asiento: 479 mm. Estructura cromada de alta calidad. Equipada con patas de goma antideslizantes. Soporta hasta 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-31140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)856
    • Ancho (mm)545
    • Profundidad (mm)566
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats