Publique sus productos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S211XA

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo - Aspecto de acero inoxidable con revestimiento PVD, cúbico - Caudal 5 l/min - Funcionamiento con batería - Uso de una batería de litio de larga duración disponible comercialmente (tipo CR-P2) - Para agua fría y mixta - Agua fría: se requiere distribuidor en T de 3/8", ver accesorios art. n.º 65755 - se puede utilizar con dispositivo antirretorno con filtro de suciedad, ver accesorios art. n.º 70247 - Regulador de chorro laminar con control dinámico del caudal 5 l/min, ángulo ajustable y antirrobo - Sistema de sensor infrarrojo ajustable, activo y resistente a falsos disparos - Módulo electrónico con rango de detección ajustable, descarga higiénica, descarga continua y modo de limpieza - Parámetros del sensor preestablecidos de fábrica: tiempo de seguimiento: aprox. 1-2 s, funcionamiento continuo: máx. 4 min, rango de detección: 200 mm, modo de limpieza: 60 s, la descarga higiénica está desactivada - Rango de detección asimétrico, detección de objetos estable - Ajustes y servicio también posibles a través de una aplicación usando un teléfono inteligente, ver accesorios art. n.º 65713 - En caso de Fallo de tensión de funcionamiento, apagado de seguridad, se conservan los ajustes definidos por el usuario - Sin palanca de ajuste de temperatura: Alta higiene, a prueba de vandalismo y mal uso - la temperatura preestablecida se encuentra en la zona de confort de 30 °C a 36 °C - La temperatura se puede configurar y ajustar fácilmente durante el montaje gracias al acceso lateral - Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcado entrelazado de agua caliente/fría de 450 mm de longitud, G 3/8" - filtros de suciedad integrados - Cuerpo de la conexión de latón - 145 mm de altura, 193 mm de proyección - caño rígido - sin juego de desagüe - Clase de ruido 1 - apto para desinfección térmica según WRAS - corresponde a DIN EN 15091 - Marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/EU
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12S211XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings