Publique sus productos
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    Traducido por Google,
    Termostato de ducha HEWI SAFE TOUCH - lacado en polvo negro mate, redondo - Cuerpo de la grifería, mando y rosetas: latón - Carcasa de seguridad HEWI SAFE TOUCH: todo el cuerpo de la grifería no se calienta - 12 l/min - Protección anti-escaldado: corte de seguridad a 38 °C - Válvula antirretorno en las conexiones de pared - Controlador de caudal dinámico 12 l/min en la salida de la ducha - Filtros colectores de suciedad integrados - Salida de ducha estándar G 1/2" para flexos de ducha estándar - Marcado frío-calor - Tipo de conexión: Conexiones en S con silenciadores integrados, rosetas a presión - 48 mm de altura, 320 mm, proyección 108 mm - Dimensión real: 150 mm +/- 20 mm - Clase de ruido 1 - adecuado para desinfección térmica según DVGW W 551
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-32T50060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)108
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings