Publique sus productos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20160
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20160
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20160
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 800, AQ1-12S20160

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo - Recubrimiento de polvo negro mate, redondo - Caudal 5 l/min - Funcionamiento con pilas - Utiliza una pila de litio estándar de larga duración (tipo CR-P2) - Para agua fría y mixta - Agua fría: se necesita distribuidor en T de 3/8", ver accesorios art. n.º 65755 - Se puede utilizar con dispositivo antirretorno con filtro de suciedad, ver accesorios art. n.º 70247 - Controlador de chorro laminar con control de caudal dinámico de 5 l/min, ángulo ajustable y protección antirrobo - Sensores infrarrojos ajustables, activos y resistentes a disparos intempestivos - Módulo electrónico con rango de detección ajustable, descarga higiénica, descarga continua y modo de limpieza - Parámetros del sensor preestablecidos de fábrica: tiempo de posfuncionamiento: aprox. 1-2 s, funcionamiento continuo: máx. 4 min, rango de detección: 200 mm, modo de limpieza: 60 s, la descarga higiénica está desactivada - Rango de detección asimétrico, detección de objetos estable - La configuración y el mantenimiento también son posibles mediante una aplicación para smartphone, ver accesorios Art. n.º 65713 - Desconexión de seguridad en caso de fallo de la tensión de funcionamiento; se conservan los ajustes definidos por el usuario. Sin palanca de ajuste de temperatura: higiénico, resistente al vandalismo y al mal uso. La temperatura preestablecida se encuentra dentro de la zona de confort de 30 °C a 36 °C. El ajuste de la temperatura se puede realizar fácilmente durante la instalación gracias al acceso lateral. Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcación de frío/calor tejida, 450 mm de longitud, G 3/8". Filtros de retención de suciedad integrados. Cuerpo de latón. 118 mm de altura, proyección de 158 mm. Salida rígida. No incluye desagües. Clase de ruido 1. Apto para desinfección térmica según WRAS. Conforme a la norma EN 15091. Marcado CE y UKCA según la Directiva EMC 2014/30/UE.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12S20160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)158
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings