Publique sus productos
Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)
    Heymat

    Heymat Entry Mat Tile - Straight Beige (Combination Series)

    Traducido por Google,

    Ganador del premio Red Dot 2023: sistema de suelos de entrada Heymat

    El sistema de suelos de entrada Heymat ofrece la combinación perfecta de diseño y funcionalidad para espacios públicos y comerciales. Nuestra colección Zen ofrece tres variantes de baldosas versátiles que se pueden combinar para crear innumerables patrones. Esta flexibilidad le permite adaptar cada diseño a su proyecto y edificio, aportando un toque único a cada espacio. ¡Explore los diferentes motivos y encuentre el ideal para su proyecto!

    Variantes de mosaicos zen

    • HC (Horizontal y circular)
    • VC (Vertical y Círculo)
    • S (Recto)

    Diseño + Funcionalidad
    El diseño y el patrón 3D de nuestras baldosas para entrada ofrecen una capacidad superior de raspado y absorción. El barro se dirige hacia las ranuras, la humedad se evapora rápidamente y el polvo y la suciedad quedan atrapados de manera efectiva en el pelo. Esto garantiza que la Colección Zen mantenga sus superficies limpias y secas, lo que proporciona una solución elegante y práctica para áreas de alto tránsito.

    Sostenibilidad
    La superficie (pelo) de las baldosas Zen está hecha de PET, que está hecho completamente de botellas de plástico recicladas. El soporte de caucho está compuesto por un 20 % de materiales reciclados. La calidad resistente de Zen garantiza una larga vida útil tanto del producto en sí como del resto de los pisos del edificio.

    Mantenimiento
    El mantenimiento de las baldosas Zen es sencillo y eficaz. La limpieza diaria se puede realizar fácilmente con una aspiradora, mientras que, si es necesario, se puede utilizar periódicamente un limpiador de alfombras para una limpieza más profunda.
    Si algunas zonas se desgastan, se pueden sustituir las baldosas individuales sin necesidad de quitar todo el suelo. Esto hace que Zen sea una opción flexible y rentable, perfecta para espacios dinámicos y en constante evolución.

    Especificaciones
    • Size: 45x45 cm
      Thickness: 10 mm
      Weight: 1035 g
      Textile: Needle punched 100% recycled PET
      Backing: SBR rubber (20% recycled material)
      User classification: 33 Heavy commercial (EN1307)
      Castor Chair: Intensive use (EN985)
      Sound absorption: 0,15aw (ISO 11654)
      Impact sound reduction: 21 dB (ISO 10140-1)
      Life Cycle Assessment: EPD


      Especificaciones técnicas
      • Referenciaheymat-pro-zen-carpet-tile-straight-beige-individual-item-combination-series
      • Familia de productoFloor
      • Grupo de productosEntrance flooring system
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-10-06
      • Número de edición1
      • Altura (mm)10
      • Ancho (mm)450
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Material secundarioCaucho
      • Diseñado enNoruega
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)1.03
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos

      Disponibilidad en regiones

      Europa Norteamérica