Publique sus productos
Heymat Strå Entrance Mat - Small
Heymat

Heymat Strå Entrance Mat - Small

Traducido por Google,

Felpudo de alta calidad. La alfombrilla tiene una superficie rugosa y un respaldo de goma.

• Buenas propiedades de atrapamiento y absorción de suciedad
• Buen efecto de raspado
• El respaldo evita que la humedad llegue al piso
• Textil en material 100% reciclado (PET)

Strå está inspirado en la hierba que se mece en una cálida brisa de verano, bellamente ilustrado por un diseño geométrico suave en un verde profundo y encantador. El patrón tridimensional es tanto táctil como meditativo, creando un ambiente tranquilo en la puerta de tu casa.

Diseño: Kristine Five Melvær

Especificaciones
  • • Size 60x90 cm
    • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
    • The mat is approximately 11 mm thick
    • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
    • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

    Maintenance

    The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

    If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaheymat-stra-entrance-mat-60x90cm
  • Familia de productoFloor
  • Grupo de productosCarpets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)7
Información relacionada
  • Material principalPET
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica