Publique sus productos
MT76 Chapa Forjado Colaborante
MT76 Chapa Forjado Colaborante
    Hiansa

    MT76 Chapa Forjado Colaborante

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Definido por la altura del perfil incluyendo las colas de milano, está especialmente aconsejado para edificios de estructura metálica, donde la dimensión y espacio son de cierta significación tales como: Edificios industriales, Edificios de oficinas, Hospitales, Centros de ocio y educacionales, Centros comerciales, etc.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-compslab-mt76
    • Familia de productoChapa Perfilada
    • Grupo de productosChapa Forjado Colaborante
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)880
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Losa
    • Nombre UNSPSCSteel profiles
    • Código UNSPSC30102304
    • Código Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Structural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Metal Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniClass Metal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction