Publique sus productos
AGRO 3GR Panel Sándwich de Cubierta
AGRO 3GR Panel Sándwich de Cubierta
    Hiansa

    AGRO 3GR Panel Sándwich de Cubierta

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Panel sandwich para cubiertas inclinadas, en el que se coloca una lámina de poliéster en su cara interior. Panel especialmente desarrollado para instalaciones agropecuarias. Su uso está recomendado en zonas de fuerte corrosión y de ambientes agresivos. Su recubrimiento interior está elaborado a partir de resinas poliéster con refuerzo de fibra de vidrio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-agro-3gr
    • Familia de productoPanel Sándwich de Cubierta
    • Grupo de productosPanel Sándwich de Cubierta Fijación Oculta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings