Publique sus productos
BANDEJA 90.380 Chapa Perfilada de Cubierta
Hiansa

BANDEJA 90.380 Chapa Perfilada de Cubierta

Se distingue por su diseño y reducido tamaño, ofrece una gran resistencia mecánica y se monta con gran fa-cilidad. Está disponible en diversos acabados: galvanizado, prelacado y aluzinc, con espesores que van de 0,6 mm. a 1,2 mm. Su ancho útil es de 380 mm. y su lon-gitud está entre los 1000 mm. y 14.000 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-cub-ban90-380
  • Familia de productoChapa Perfilada
  • Grupo de productosChapa Perfilada Cubierta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)380
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings