Publique sus productos
MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada
MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada
MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada
MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada
MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada
MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Chapa Perfilada de Fachada

    El perfil Hiansa – Formentera, tiene una longitud de hasta 6,00m y se fabrica en 314mm de ancho útil. Con una altura de nervio de 35mm y su forma trapezoidal inclinada, ofrece un aspecto similar a las olas del mar o a rejas de ventilación convencionales, pero con chapa continua, lo que asegura su estanqueidad, manteniendo una estética sorprendente.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-fac-mt35
    • Familia de productoChapa Perfilada
    • Grupo de productosChapa Perfilada Fachada
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)314
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
    • Descripción Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 17 13
    • Título OmniClass Metal Wall Cladding Sheets
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls