Publique sus productos
MICROPERFILADO Panel Sándwich de Fachada
MICROPERFILADO Panel Sándwich de Fachada
    Hiansa

    MICROPERFILADO Panel Sándwich de Fachada

    El panel compuesto para cerramiento de fachada de Hiansa se compone de 2 chapas de acero y un alma aislante en su interior, para garantizar las máximas prestaciones de aislamiento térmico. Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal. Su acabado superficial puede ser totalmente liso, semiliso, perfilado o micro-perfilado, dependiendo del número y distancia de los nervios presentes en la chapa exterior, siendo la chapa interior generalmente perfilada para aumentar la inercia del panel. Hiansa ofrece a sus clientes una amplia gama de colores y recubrimientos orgánicos de acabado y colores.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-fachada-mcpf
    • Familia de productoPanel Sándwich de Fachada
    • Grupo de productosPanel Sándwich de Fachada Fijación Oculta
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Paneling
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls