Publique sus productos
HIANSAPLUS Panel de Iluminación de Cubierta
Hiansa

HIANSAPLUS Panel de Iluminación de Cubierta

Es un panel policarbonato alveolar creado para cubrir las necesidades de iluminación en cubierta para nuestros paneles con tapajuntas, manteniendo una elevada relación calidad/precio. El sistema de amarre adoptado asegura una correcta colocación de los tapajuntas, manteniendo la deseada continuidad estética de la solución.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-ilumina-hiansaplus
  • Familia de productoPanel de Iluminación
  • Grupo de productosPanel de Iluminación con Tapajunta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Paneling
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings