Publique sus productos
POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52
Hiansa

POLICARBONATO COMPACTO - MO-18, MT-32, MT-42, MT-52

Se fabrica con la misma geometría que las chapas de acero Hiansa MO-18, MT-32, MT-42, MT-52 obteniendo de esta manera una perfecta integración entre la chapa de acero del cerramiento y los lucernarios. Se fabrica tanto plano como curvado en frío (en este caso bajo las instrucciones y responsabilidad del cliente) y sus propiedades de control de la radiación solar (intrínsecas a la lámina) proporcionan una buena transmisión de la luz y un alto porcentaje de reflexión a la radiación calorífica. Todo ello hace del policarbonato compacto un producto idóneo para situaciones de frío o calor extremos.
Las placas pueden ir provistas de un tratamiento anticondensación particularmente indicado para aquellas tipologías edificatorias caracterizadas por la presencia de una fuerte condensación interior (por ejemplo piscinas).
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-ilumina-polcomp
  • Familia de productoPanel de Iluminación
  • Grupo de productosLucernario
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Paneling
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings