Publique sus productos
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180
Bañera Space Scene 180

    Bañera Space Scene 180

    Bañera de disposición exenta, fabricada en Scene® Solid surface, material compacto en base resina y cargas minerales. Disponible en tres formatos, con posibilidad de combinar con estantes a pared o tótems auxiliares a suelo y con opciones de equipamiento. Realizada en textura lisa y color blanco puro mate, con posibilidad de colores exteriores y ahora en versión Plus colour con amplia gama de colores Standard y Specials.

    Especificaciones
    • Bañera exenta fabricada en Scene solid surface, un material compacto a base de resina y cargas minerales. Disponible en 8 formatos, con la posibilidad de combinar con estantes de pared o tótems de suelo, así como con diversas opciones de equipamiento. Fabricada con una textura lisa y en un color blanco mate puro, con posibilidades de colores exteriores y ahora en versión Plus Colour con una amplia gama de colores Estándar y Especiales.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaspace-180
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de productosSpace Bathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)99
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)201
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs