Publique sus productos
Sliding connector MSG 1,75  HVAC
Hilti

Sliding connector MSG 1,75 HVAC

Traducido por Google,
Conector deslizante (para dos anillos para tubos) Características: 1) Clases de carga adaptadas a los anillos para tubos de Hilti 2) Se puede utilizar para instalaciones suspendidas o de pie 3) Guía de plástico integrada 4) Movimiento de deslizamiento suave ya que no es posible inclinarlo
Especificaciones
  • Maximum load - F: 1.75 kN Material composition: S235JRG - DIN EN 10025 Surface finish: Galvanized
Especificaciones técnicas
  • Referenciafixedpoint_MSG175
  • Familia de productoInstallation System
  • Grupo de productosFixed point
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

Disponibilidad en regiones

Europa Asia