Publique sus productos
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
Pipe ring  MP-H  HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-H HVAC

    Traducido por Google,
    Características del anillo de tubería: 1) Anillo de tubería de dos tornillos con mecanismo de giro lateral 2) Cierre de clic seguro para una prefijación fácil y rápida 3) Casquillo de conexión corto para una instalación más cercana a la pared o al techo 4) Casquillo de conexión doble 5) Rango de sujeción sin espacios Aplicaciones: 1) Instalación de tuberías ligeras de hasta 6" 2) Tuberías de calefacción 3) Tuberías de distribución de gas 4) Tuberías de distribución de aguas residuales 5) Instalación de tuberías de calefacción y fontanería
    Especificaciones
    • Thread: M8, M10 Material composition: DC01 - DIN EN 10130 Surface finish: Galvanized
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipering_MPH
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de productosPipe rings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia