Publique sus productos
Pipe ring MP-HI HVAC
Pipe ring MP-HI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-HI HVAC

    Traducido por Google,
    Características del anillo de tubería residencial: 1) Incrustación de goma fijada de forma segura, sin caídas 2) Anillo de tubería de dos tornillos con mecanismo de giro lateral 3) Cierre de clic seguro para una prefijación fácil y rápida 4) Casquillo de conexión corto para una instalación más cercana a la pared o al techo 5) Rango de sujeción sin holguras Aplicaciones: 1) Instalación de tuberías ligeras de hasta 6" 2) Tuberías de calefacción 3) Tuberías de distribución de gas 4) Tuberías de distribución de aguas residuales 5) Fijación de tuberías de agua potable y tuberías de calefacción en construcciones residenciales e industriales
    Especificaciones
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 17 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipering_MPHI
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de productosPipe rings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCaucho
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia