Publique sus productos
Pipe ring MP-PI HVAC
Pipe ring MP-PI HVAC
    Hilti

    Pipe ring MP-PI HVAC

    Traducido por Google,
    Características del anillo de tubería 1) Incrustación de goma fijada de forma segura, sin caídas 2) Producto de alta calidad con aprobaciones de terceros 3) Es posible la instalación con dos varillas roscadas para tamaños de 8 pulgadas y superiores para lograr cargas más altas 4) Boquilla de conexión doble 5) Corta Boquilla de conexión para una instalación más cercana a paredes o techos Aplicaciones 1) Tuberías de distribución de agua dulce 2) Tuberías de distribución de aguas residuales 3) Tuberías de distribución de gas y calefacción 4) Tuberías de fijación en construcciones residenciales e industriales 5) Anillos de tubería para usar solo en interiores secos
    Especificaciones
    • Thread: M8, M10 Noise reduction: 16 dB (A) Temperature resistance: -40-110 °C
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipering_MPPI
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de productosPipe rings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCaucho
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia