Publique sus productos
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 de 5 estrellas3.7(18 reseñas)
    Traducido por Google,
    Suspensión de tubería de rociadores Características: 1) Inserte la tubería, cuelgue, ajuste. Ahorra tiempo durante la instalación 2) Nivelación sencilla con la tuerca de ajuste de altura 3) Instalación sencilla de tubería gracias a la tuerca de ajuste de altura de rociador premontada 4) Soporte de tubería aprobado por VdS Aplicaciones: instalaciones de rociadores.
    Especificaciones
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipering_MPSPN
    • Familia de productoInstallation Pipe fixture
    • Grupo de productosPipe rings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia