Publique sus productos
HIMACS Lavabo CB465
HIMACS Lavabo CB465
    HIMACS

    HIMACS Lavabo CB465

    Textura agradable y cálida, muy fácil de mantener: Los lavamanos de HIMACS son la solución perfecta para todo baño de ensueño. Se fabrican en el procedimiento de colado y son óptimos y adecuados tanto para instalar enrasados como también para instalar bajo encimera de HIMACS. Disponibles en los colores Alpine White S28 y Nougat Cream S201. Con o sin rebosadero. Encastrar. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones
    • HIMACS RCB465 Basin with 8% Recycled Content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCB465
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosBowls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-11
    • Número de edición6
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)505
    • Profundidad (mm)411
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa