Publique sus productos
HIMACS Lavabo CB 523
HIMACS Lavabo CB 523
    HIMACS

    HIMACS Lavabo CB 523

    Textura agradable y cálida, muy fácil de mantener: Los lavamanos de HIMACS son la solución perfecta para todo baño de ensueño. Se fabrican en el procedimiento de colado y son óptimos y adecuados tanto para instalar enrasados como también para instalar bajo encimera de HIMACS. Disponible en Alpine White S028. Sin rebosadero. Encastrar. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones
    • HIMACS RCB 523 Basin with 8% Recycled Content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCB523
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosBowls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa