Publique sus productos
HIMACS Fregadero CS490D
HIMACS Fregadero CS490D
    HIMACS

    HIMACS Fregadero CS490D

    Los fregaderos de HIMACS se fabrican en un proceso de colado de alta calidad. No importa por qué producto se decida de la extensa gama: Todos los fregaderos se aplican enrasados en la encimera o instalados bajo encimera y se combinan óptimamente. Además, es posible realizarlos en medidas especiales. Disponibles en los colores Alpine White S28 y Nougat Cream S201. Con rebosadero. Encastrar. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones
    • HIMACS RCS490D Sink with 8% Recycled Content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS490D
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-11
    • Número de edición6
    • Altura (mm)196
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)10.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidad en regiones

    Europa