Publique sus productos
HIMACS Plato de ducha CST 90 90S
HIMACS

HIMACS Plato de ducha CST 90 90S

Junto a los lavabos, la bañera es el elemento central de un cuarto de baño de impecable diseño. Y ahora ambos están disponibles en el mismo material: elegante, pero también funcional, en una unidad estética y útil. Las tres nuevas bañeras están diseñadas para formar una instalación integrada. Cada modelo se encuentra empotrado dentro del panel, de modo que visualmente el producto no presenta juntas visibles y, por lo tanto, es fácil de mantener gracias a su superficie higiénica. Las nuevas bañeras de HIMACS constituyen la forma perfecta de completar la colección y elevar el concepto del cuarto de baño a otro nivel, brindando una magnífica experiencia sensorial. Disponible en Alpine White S028. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCST-90-90S
  • Familia de productoShower Trays
  • Grupo de productosSolid surface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)888
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioPiedra acrílica natural
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa