Publique sus productos
Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

Roll-in Shower Pan, 60" x 32", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPC

Traducido por Google,

Base de ducha accesible de 152 x 81 cm (60" x 32"), ideal para reformas de baño, como la sustitución de una bañera tradicional con escalón alto. Cuenta con un umbral biselado de 2,2 cm (7/8"), desagüe central, suelo antideslizante, instalación rápida sobre el subsuelo existente y 30 años de garantía. Diseñada para su uso con azulejos u otros sistemas de revestimiento de paredes de ducha compatibles.

Especificaciones
    • Exterior Dimensions: 60”w x 32”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 26-5/8”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Especificaciones técnicas
  • Referenciaroll-in-shower-pan-60-x-32-center-drain-freedom-inspire-series-apx6032bfpc
  • Familia de productoShower Pans
  • Grupo de productosAccessible Shower Pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)60
  • Profundidad (pulgadas)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

Disponibilidad en regiones

Norteamérica