Publique sus productos
HIMACS Planchas – Marmo colección
HIMACS Planchas – Marmo colección
HIMACS Planchas – Marmo colección
HIMACS Planchas – Marmo colección
HIMACS Planchas – Marmo colección
HIMACS Planchas – Marmo colección
    HIMACS

    HIMACS Planchas – Marmo colección

    Marmo colleción: Su textura veteada aleatoriamente, con reminiscencias de mármol le fascinará

    Colores: Ispani (M428), Terni (M201), Bellizzi (M427), Edessa (M501), Pavia (M603), San Remo (M605), Aurora Bianco (M606), Aurora Grey (M608), Aurora Blanc (M617), Aurora Cotton (M615), Aurora Umber (M614), Aurora Bisque (M612), Aurora Torano (M601), Aurora Linen Cream (M623), Aurora Cocoa (M624), Aurora Terra (M625), Aurora Butter Cream (M627), Aurora Ecru (M701), Aurora Frost (M702), Aurora Midnight (M703), Aurora Canyon (M705), Aurora Angora (M706), Aurora Magnolia (M707), Aurora Sable (M708), Aurora Calacatta Luna (M801) & Naples (M904). 

    Grosores : 12mm.

    HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales.

    Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, HIMACS permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado.

    Para obtener más información, visite himacs.eu.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHI-MA-01
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de productosSolid surface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-11
    • Número de edición6
    • Altura (mm)3680
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    • Peso Neto (kg)56.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCountertops

    Disponibilidad en regiones

    Europa