Publique sus productos
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
    Kronospan

    Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board

    Traducido por Google,

    Kronoart representa una nueva generación de fachadas arquitectónicas de alta definición. Sus paneles de revestimiento son laminados estructurales de alta presión que ofrecen infinitas posibilidades de diseño. El rendimiento inigualable de Kronoart se basa en sus propiedades de superficie sellada y su capa de barniz de alta durabilidad. Como resultado, ofrece una excepcional resistencia a impactos, manchas y condiciones ambientales adversas. Además, facilita enormemente su limpieza y mantenimiento.

    La revolucionaria gama Kronoart, compuesta por tres colecciones distintas, presenta 72 nuevos diseños que se han desarrollado teniendo en cuenta las últimas tendencias y en colaboración con algunos de los diseñadores y arquitectos más importantes del mundo.

    Especificaciones
    • Standard

      EN 13501-1: B-s1, d0

      Sizes

      Thickness (mm): 6, 8, 10

      Board Size (mm): 2800 x 2040, 3050 x 1300, 4200 x 1300, 5600 x 2040

      Both sides UV protected.

      Format tolerance according to EN 438-6.

      Features
      - UV stability
      - Easy to maintain
      - Easy to clean
      - Water resistant
      - High durability
      - Impact resistant
      - Abrasion resistant
      - Weather resistant

      Application
      - Facade claddings
      - Balconies
      - Sun blinds

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakronoart-high-pressure-laminate-facade-cladding-board
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHPL laminate
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados