Publique sus productos
HIMACS Planchas – Volcanics colección
HIMACS Planchas – Volcanics colección
    HIMACS

    HIMACS Planchas – Volcanics colección

    Volcanics colleción: De profundidad y misticismo cautivador, los colores de esta gama evocan la piedra natural, pero con las ventajas de la piedra acrílica. Colores: Gemini (VW001), Tambora (VE001), Santa Ana (VA001), Frosty (VA022), Maui (VG021), Cima (VB002). Grosores : 12mm (20 mm disponible bajo pedido especial). Tres colores en la colección Volcanics (Santa Ana, Tambora y Gemini). Todos ellos cuentan con la certificación de los Scientific Certification Systems (SCS) por su contenido reciclado. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, HIMACS permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHI-VO-01
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de productosSolid surface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-11
    • Número de edición7
    • Altura (mm)3680
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    • Peso Neto (kg)56.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505

    Disponibilidad en regiones

    Europa