Publique sus productos
HIMOINSA | HTW Grupos Electrógenos Diésel  |  670 KVA - 1361 KVA  | Gama Industrial | Insonorizado
HIMOINSA | HTW Grupos Electrógenos Diésel  |  670 KVA - 1361 KVA  | Gama Industrial | Insonorizado

    HIMOINSA | HTW Grupos Electrógenos Diésel | 670 KVA - 1361 KVA | Gama Industrial | Insonorizado

    Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta. Generadores capaces de establecer comunicación con la red y/o con otros generadores, pudiendo funcionar en paralelo, si la aplicación lo requiere.Los generadores de la gama industrial HI están diseñados para garantizar el mayor rendimiento en cualquier aplicación. Pueden utilizarse para un suministro continuo de energía, recorte de picos o suministro de emergencia en sectores como el industrial, comercial y residencial, así como para instalaciones de suministro crítico como hospitales y grandes centros de datos.Carrocerías BEST-IN-CLASS fabricadas con chapa metálica de primera calidad y con la última tecnología en sistemas de imprimación, anticorrosión y antioxidación.Disponible en versión contenedor ISO de 20 y 40 pies en función de la potencia suministrada y de las exigencias y condiciones del lugar de la instalación.
    Especificaciones
    • Genset Models 272KVA - 345KVA : HDW-200 T5,HDW-200 T6,HDW-270 T6,HDW-285 T5,HDW-300 T5,HDW-310 T6
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHDW-SoundProofed-F1
    • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
    • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems