Publique sus productos
Electrical Roof Flashing - TPO
Electrical Roof Flashing - TPO

    Electrical Roof Flashing - TPO

    Traducido por Google,

    • Brida recubierta de TPO.

    • Solución profesional para instalación de techo de cable eléctrico.
    • Disponible en tamaños de 2″ o 3” para conductos eléctricos.
    • Ideal para aplicación solar.
    • El tamaño de 2″ utiliza una pila de plomería de 1 1/2″.
    • El tamaño de 3″ utiliza tubería especial de 3 1/2″.
    • Cabeza masiva en tamaño de 3″ para múltiples usos.
    • Brida de techo de 4″: aluminio resistente para asegurar a la cubierta del techo.
    • Brida soldada.
    • Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses. Pila y base con certificación QAI, tapa con certificación UL.
    • La base y la pila de tapajuntas cumplen con CSA B272 e IAPMO PS 64. La tapa cumple con UL 514B.
    • Menzies TPO Direct Weld™ para instalación rápida en sistemas de techado TPO.

    33116

    Etiquetas de productos:
    productos recubiertos, Suministros para techos, Recubierto de olefina termoplástica, TPO


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelectrical-roof-flashing-tpo
    • Familia de productoFlat Roofing Products
    • Grupo de productosElectrical Roof Flashing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos