Publique sus productos
HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel  |  360 KVA - 488 KVA  | Gama Rental | Insonorizado
HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel  |  360 KVA - 488 KVA  | Gama Rental | Insonorizado

    HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel | 360 KVA - 488 KVA | Gama Rental | Insonorizado

    Grupos electrógenos para aplicaciones de corto y medio plazo que destacan por su robustez y fiabilidad para operaciones 24/7, facilidad de uso, bajos costos operativos y respeto por el medio ambiente.Equipos de energía móvil con motores Stage V Compliant, diseñados y fabricados para cubrir todas las exigencias del sector del alquiler. Energía eficiente y sostenible, de mínimas emisiones y máximo rendimiento, fáciles de manejar y transportar garantizando la inversión más rentable.
    Especificaciones
    • Genset Models 404KVA - 685KVA : HDW-375 M6,HDW-460 T5,HDW-460 T6,HDW-510 T6,HDW-535 T5, HDW-400 T5,HDW-405 T6,HDW-630 T6, HDW-555 T6,HDW-580 T5,HDW-605 T6,HDW-645 T5
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHDW-SoundProofed-H1
    • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
    • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
    • Clasificación IFC Generador eléctrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nombre ETIMPower generator
    • Nombre UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Generator sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniClass Diesel Generator Sets
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems