• Solución profesional para instalación de techo de cable eléctrico.
• Disponible en tamaños de 2″ o 3” para conductos eléctricos.
• Ideal para aplicaciones eléctricas y solares.
• El tamaño de 2″ utiliza una pila de plomería de 1 1/2″.
• El tamaño de 3″ utiliza tubería especial de 3 1/2″.
• Weatherhead masivo en tamaño de 3″ para uso múltiple.
• Brida de techo de 4″: aluminio resistente para asegurar a la cubierta del techo.
• Brida soldada.
• Listado para cumplir con los estándares canadienses y estadounidenses. Tapajuntas de techo con certificación QAI y Weatherhead con certificación UL.
• El tapajuntas del techo cumple con CSA B272 e IAPMO PS 64. Weatherhead cumple con UL 514B.
• También disponible en Menzies TPO Direct Weld™.
082318
Etiquetas de productos:
Aluminio, Tapajuntas eléctrico, Cabezal eléctrico, Servicio eléctrico, Tapajuntas, Renovación, retechado, Modernización, Pila
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |