Publique sus productos
HIMOINSA | HFW Grupos Electrógenos Diésel  |  94 KVA - 127 KVA  | Gama Industral | Abierto

HIMOINSA | HFW Grupos Electrógenos Diésel | 94 KVA - 127 KVA | Gama Industral | Abierto

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta. Generadores capaces de establecer comunicación con la red y/o con otros generadores, pudiendo funcionar en paralelo, si la aplicación lo requiere. Los generadores de la gama industrial HI están diseñados para garantizar el mayor rendimiento en cualquier aplicación. Pueden utilizarse para un suministro continuo de energía, recorte de picos o suministro de emergencia en sectores como el industrial, comercial y residencial.
Especificaciones
  • Genset Models 360KVA - 500KVA : HFW-440 T6,HFW-500 T5, HFW-340 T6,HFW-350 T5,HFW-375 T6,HFW-400 T5, HFW-340 T6,HFW-350 T5,HFW-350 T6,HFW-375 T6,HFW-400 T5, HFW-290 T6,HFW-300 T6,HFW-305 T5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHFW-SoundProofed-G1
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems