Publique sus productos
HIMOINSA | HGO Gas Generators  |  23 KVA - 32 KVA  | Gama Industrial | Insonorizado

HIMOINSA | HGO Gas Generators | 23 KVA - 32 KVA | Gama Industrial | Insonorizado

Grupos electrógenos a Gas para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta. Generadores capaces de establecer comunicación con la red y/o con otros generadores, pudiendo funcionar en paralelo, si la aplicación lo requiere. Los generadores de la gama industrial HI están diseñados para garantizar el mayor rendimiento en cualquier aplicación. Pueden utilizarse para un suministro continuo de energía, recorte de picos o suministro de emergencia en sectores como el industrial, comercial y residencial.Carrocerías BEST-IN-CLASS fabricadas con chapa metálica de primera calidad y con la última tecnología en sistemas de imprimación, anticorrosión y antioxidación.
Especificaciones
  • Genset Models 95KVA - 125KVA : HGP-100 T5 NG,HGP-105 M5 LPG,HGP-105 M6 NG,HGP-110 T5 LPG,HGP-110 T6 NG,HGP-120 M6 LPG,HGP-125 T6 LPG,HGP-90 M5 NG
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHGP-SoundProofed-D10
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems