Publique sus productos
HIMOINSA | HYW Grupos Electrógenos Diésel  |  25 KVA - 51 KVA  | Gama Industral | Abierto | Motor - YANMAR

HIMOINSA | HYW Grupos Electrógenos Diésel | 25 KVA - 51 KVA | Gama Industral | Abierto | Motor - YANMAR

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta. Generadores capaces de establecer comunicación con la red y/o con otros generadores, pudiendo funcionar en paralelo, si la aplicación lo requiere. Los generadores de la gama industrial HI están diseñados para garantizar el mayor rendimiento en cualquier aplicación. Pueden utilizarse para un suministro continuo de energía, recorte de picos o suministro de emergencia en sectores como el industrial, comercial y residencial.
Especificaciones
  • Genset Models 745KVA - 1135KVA : HMW-550 T5,HMW-605 T5,HMW-665 T5, HMW-710 T6,HMW-785 T5, HMW-910 T5,HMW-1010 T5, HMW-380 T5,HMW-400 T5, HMW-750 T5,HMW-800 T5, HMW-975 T6,HMW-905 T5,HMW-1015 T5,HMW-1145 T5, HMW-785 T5,HMW-810 T6,HMW-910 T5,HMW-915 T6,HMW-1010 T5,HMW-1020 T6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHMW-SoundProofed-20F
  • Familia de productoCONTAINER
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems