Publique sus productos
HIMOINSA | HSY Grupos Electrógenos Diésel  |  7,2 KVA - 14,4 KVA  | Gama Estacionaria | Insonorizado | Motor - YANMAR

HIMOINSA | HSY Grupos Electrógenos Diésel | 7,2 KVA - 14,4 KVA | Gama Estacionaria | Insonorizado | Motor - YANMAR

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta para garantizar la continuidad del suministro en caso de fallo de red.Motor YANMAR de alto rendimiento diseñado en exclusividad para la serie HSY | Gama estacionaria.Los generadores HSY destacan por su fácil instalación y manipulación. Un nuevo concepto de carrocería, adaptado 100% a aplicaciones estacionarias, con múltiples accesos y puertas desmontables que facilitan el mantenimiento. Acabado y detalles de calidad siguiendo con el estándar de HIMOINSA.Su versión con ATS integrado en el cuadro de control simplifica la conexión a red sin necesidad de tener un cuadro de conmutación exterior en cualquier otra zona de la sala. Disponible la versión para conmutación externa según necesidades de la instalación.
Especificaciones
  • Genset Models 330KVA - 330KVA : HSW-300 T5,HSW-305 T6,HSW-335 T6,HSW-350 T5,HSW-370 T6,HSW-400 T5, HSW-325 T5,HSW-325 T6
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHSW-SoundProofed-G1
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems