Publique sus productos
HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel  |  60 KVA - 60 KVA  | Gama Rental | Insonorizado

HIMOINSA | HRFW Grupos Electrógenos Diésel | 60 KVA - 60 KVA | Gama Rental | Insonorizado

Grupos electrógenos para aplicaciones de corto y medio plazo que destacan por su robustez y fiabilidad para operaciones 24/7, facilidad de uso, bajos costos operativos y respeto por el medio ambiente.Equipos de energía móvil con motores Stage V Compliant, diseñados y fabricados para cubrir todas las exigencias del sector del alquiler. Energía eficiente y sostenible, de mínimas emisiones y máximo rendimiento, fáciles de manejar y transportar garantizando la inversión más rentable.
Especificaciones
  • Genset Models 360KVA - 735KVA : HSW-440 T6,HSW-520 T6,HSW-550 T5,HSW-580 T6,HSW-610 T5,HSW-625 T6,HSW-650 T6,HSW-660 T5,HSW-670 T5,HSW-705 T5, HSW-355 T5,HSW-365 T6,HSW-405 T5,HSW-410 T6,HSW-445 T6,HSW-450 T5,HSW-500 T5, HSW-440 T6,HSW-505 T5,HSW-550 T5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHSW-SoundProofed-H1
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems