Publique sus productos
HIMOINSA | HSF Grupos Electrógenos Diésel  |  56 KVA - 125 KVA  | Gama Estacionaria | Insonorizado

HIMOINSA | HSF Grupos Electrógenos Diésel | 56 KVA - 125 KVA | Gama Estacionaria | Insonorizado

Grupos electrógenos para instalaciones fijas que destacan por su fiabilidad y rapidez de respuesta para garantizar la continuidad del suministro en caso de fallo de la red. Los generadores HSF destacan por su fácil instalación y manipulación. Un nuevo concepto de carrocería, adaptado 100% a aplicaciones estacionarias, con múltiples accesos y puertas desmontables que facilitan el mantenimiento. Acabado y detalles de calidad siguiendo con el estándar de HIMOINSA.
Especificaciones
  • Genset Models 670KVA - 761KVA : HTW-670 T5,HTW-765 T5
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHTW-SoundProofed-J
  • Familia de productoSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Grupo de productosINDUSTRIAL RANGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • Clasificación IFC Generador eléctrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nombre ETIMPower generator
  • Nombre UNSPSCDiesel generators
  • Código UNSPSC26111601
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descripción Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClass Diesel Generator Sets
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems