Publique sus productos
Adoquines cerámicos para pavimento flexible. ACf

Adoquines cerámicos para pavimento flexible. ACf

Pavimento de adoquines cerámicos rectangulares, con una relación entre longitud y anchura no superior a 6 y espesor no inferior a 40 mm, con juntas rellenas de arena natural, fina y seca.
Especificaciones
  • Los adoquines cerámicos son elementos utilizados en la superficie de pavimentos. Se fabrican a partir de arcilla y de otros materiales arcillososo, con o sin adititvos, mediante modelado, secado y cocción a una tempertatura suficientementemente alta para formar un producto cerámico duradero. Un pavimento de adoquín puede ser flexible o rígido. La pavimentación flexible se ejecutará para usos peatonales y de tráfico de vehículos, mientras que la pavimentación rígida irá destinada al tránsito peatonal. El pavimento flexible consiste en la colocación de piezas resistentes sobre una cama de arena gruesa precompactada sin aglomerantes y relleno posterior de las juntas con arena de menor diámetro y compactación del conjunto. Para pavimento flexibles, el espesor nominal de la pieza de adoquín no deberá ser inferior a 40 mm y las dimensiones nominales serán tales que la relación entre longitud y anchura totales no sea superior a 6. Los adoquines para pavimento flexibles también pueden llevar picos espaciadores en una o más de sus caras, las cuales siempres estarán en posición vertical en el momento de su utilización. Las dimensiones habituales (longitud x anchura x espesor, en cm) son: • 20 x 10 x 5 Los adoquines pueden presentar un bisel en una o en varias de sus aristas de la cara vista. Si la pieza contara con biseles con dimensiones mayores de 7 mm en anchura o profundidad, el fabricante deberá notificarlo. Esta limitación en el tamaño del bisel evita la formación de juntas excesivamente anchas. PROPIEDADES DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES DE ADOQUÍN CERÁMICO: • Resbaladicidad = Suelo seguro • Clasificación de reacción al fuego = A1 Las propiedades de los materiales cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_H_ACf
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descripción Uniclass 2015Clay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17
  • Título OmniClass Paving Blocks
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes