Publique sus productos
Ladrillo cerámico - Hispalyt - LH7

Ladrillo cerámico - Hispalyt - LH7

Fábrica de ladrillo cerámico hueco, pequeño formato, de espesor 7 cm, recibido con mortero de cemento tipo M-5.
Especificaciones
  • Los ladrillos cerámicos huecos son piezas cerámicas con perforaciónes que atraviesan por completo la pieza, paralelamente a la cara de apoyo, con un volumen de huecos inferior al 70%.
    El LH7 se utiliza en fábrica de albañilería interior y revestida no estructural: hojas interiores de fachadas, tabiques y paredes separadoras Silensis tipo 2A, 2B y 1B, forrado de pilares, cierre de patinillos y mochetas, principalmente.
    Los ladrillos huecos pequeño formato de grueso 7 cm son de hueco doble y formato tradicional.

    Las dimensiones habituales (largo x grueso x alto en cm) son:

    • 24 x 7 x 11,5 (formato métrico)
    • 30 x 7 x 15 (formato catalán)
    • 40 x 7 x 20

    PROPIEDADES DE LA FÁBRICA DE LH7:

    Propiedades de resistencia estructural (DB SE-F del CTE):

    • Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • Resistencia característica a compresión de la fábrica, fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano paralelo a los tendeles, fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • Resistencia característica a flexión de la fábrica en el plano perpendicular a los tendeles, fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo F, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013):

    • Resistencia al fuego enfoscado por las dos caras = EI 30
    • Resistencia al fuego guarnecido por la cara expuesta = EI 60
    • Resistencia al fuego guarnecido por las dos caras = EI 90
    • Clasificación de reacción al fuego = A1

    Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • Densidad, ρ (kg/m3) = 930
    • Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,16
    • Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000
    • Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10

    Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados y 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (trasdosado TR3, sobre elemento base de m ≤ 200 Kg/m2)
    • Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 36 (garanizado), 37 (habitual)
    • Masa superficial, m (kg/m2) = 89 (garantizado), 97 (habitual)

    Las propiedades de los ladrillos cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_V_LH7
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición2
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniClass Common Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions