Publique sus productos
Adoquines cerámicos para pavimento rígido. ACr

Adoquines cerámicos para pavimento rígido. ACr

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Pavimento de adoquines cerámicos rectangulares, con espesor no inferior a 30 mm, con juntas rellenas de mortero. No deben tener picos espaciadores.
Especificaciones
  • Los adoquines cerámicos son elementos utilizados en la superficie de pavimentos. Se fabrican a partir de arcilla y de otros materiales arcillososo, con o sin adititvos, mediante modelado, secado y cocción a una tempertatura suficientementemente alta para formar un producto cerámico duradero. Un pavimento de adoquín puede ser flexible o rígido. La pavimentación flexible se ejecutará para usos peatonales y de tráfico de vehículos, mientras que la pavimentación rígida irá destinada al tránsito peatonal. El pavimento rígido se coloca con junta de mortero sobre un lecho de mortero similar, éste último colocado a su vez sobre una base rígida. Para pavimentación rígida, los adoquines deberán tener un espesor mínimo de 30 mm y no podrán tener picos espaciadores en sus caras, debiendo ser rectangulares o de otras formas que permitan su colocación en combinación con otros, separados sólo por una junta de mortero de 10 mm nominales. Las dimensiones habituales (longitud x anchura x espesor, en cm) son: • 20 x 10 x 5 Existen piezas también especiales destinadas a cumplir una función concreta en el pavimento acabado. Los adoquines pueden presentar un bisel en una o en varias de sus aristas de la cara vista. Si la pieza contara con biseles con dimensiones mayores de 7 mm en anchura o profundidad, el fabricante deberá notificarlo. Esta limitación en el tamaño del bisel evita la formación de juntas excesivamente anchas. PROPIEDADES DE LOS PAVIMENTOS FLEXIBLES DE ADOQUÍN CERÁMICO: • Resbaladicidad = Suelo seguro • Clasificación de reacción al fuego = A1 Las propiedades de los materiales cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_H_ACr
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCPaving blocks
  • Código UNSPSC30171701
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Descripción Uniclass 2015Clay pavers
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPaver Tiling
  • Número OmniClass23-11 21 17
  • Título OmniClass Paving Blocks
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes